Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion
CEMENTO Fliesen Kollektion

    CEMENTO Fliesen Kollektion

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

    In der Masse gefärbt im Einklang mit den Oberflächentönen erinnern die Feinsteinzeugfliesen in Betonoptik von Cemento an die materielle Struktur des Zements; ein moderner dekorativer Effekt, der sich stark an der Gestaltung zeitgenössischer Wohnräume orientiert. Die Kollektion Cemento wird in drei sanften Farbvarianten mit naturbelassener Oberfläche und in verschalter Optik angeboten. Die Feinsteinzeugfliesen von Cemento wurden zur Erfüllung der Anforderungen der modernen Architektur entwickelt und finden Anwendung für Bodenbeläge und Wandverkleidungen von Wohngebäuden, großen Gewerbeflächen und öffentlichen Gebäuden.

    Spezifikation
    • Eine Feinsteinzeugkollektion in Zementoptik für eine raffinierte und elegante Einrichtung.

      Formate: 60x120-60x60-30x60-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-120x240-120x260-160x320

      Dicke: 6,5-9-10mm

      Farben:  4 Farben auf dem Katalog  

      Antibakterielle Selbstreinigungsbehandlung: auf Anfrage

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasalgrande-padana-cemento-ceramic-tile-Concrete-effect
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeConcrete effect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring