Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIETRA BAUGÉ Fliesen Kollektion
PIETRA BAUGÉ Fliesen Kollektion
PIETRA BAUGÉ Fliesen Kollektion
PIETRA BAUGÉ Fliesen Kollektion
PIETRA BAUGÉ Fliesen Kollektion

    PIETRA BAUGÉ Fliesen Kollektion

    Die Feinsteinzeugfliesen in Steinoptik von Pietra Baugè werden in vier weichen, leicht verwaschenen Farben angeboten, von Beige über Sandfarben bis hin zu hellgrauen und anthrazitfarbenen Tönen, und werden durch verschiedene Dekore ergänzt, wodurch zahlreiche kompositorische Abstufungen sowohl als Bodenbelag als auch als Wandverkleidung möglich sind. Perfekt rechtwinklig und geschliffen, mit naturbelassener Oberfläche für den Innenbereich und rutschfest für den Außenbereich mit einer Stärke von 20 mm, sind sie ideal geeignet, um allen baulichen Anforderungen an Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich für Terrassenböden, Innenhöfe, Veranden oder Gehwege auf Rasen und Kies gerecht zu werden.

    Spezifikation
    • Eine Feinsteinzeugkollektion in Zementoptik, die aus der Neugestaltung des französischen Steins und in Erinnerung an antike Terrakotte entstand.

      Formate: 90x90-60x60-30x60

      Dick: 9-10-20mm

      Farben :  4 Farben auf dem Katalog 

      Antibakterielle Selbstreinigungsbehandlung: auf Anfrage


    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasalgrande-padana-pietra-bauge-ceramic-tile-Concrete-effect
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeConcrete effect
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit