Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    Als erstes fällt an Flower das schöne Linienspiel der Krone auf. Zwischen den großen Schlaufenhaken befinden sich kleinere Kleiderhaken, sodass auf dem Garderobenständer mindestens zehn Mäntel Platz finden. Der schwere gusseiserne Fuß sorgt für optimale Stabilität. Flower ist in zwei Versionen erhältlich: mit oder ohne integrierten Schirmständer. Sie können aus acht modernen Farben wählen. Die Krone besteht aus Kunststoff, die Stange aus pulver beschichtetem Stahl und der Fuß aus Gusseisen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflower
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeCoat Hanger
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1690
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit