Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leaf
Leaf
Leaf
    Cascando

    Leaf

    Das Zeitschriftenregal Leaf ist ein praktischer Zeitschriften- oder Broschürenständer und Teil der Nature-Serie. Durch die robuste Form eignet sich Leaf besonders dafür, frei in den Raum gestellt zu werden. Das warme Grau hat eine informelle Ausstrahlung, die in jede Umgebung passt. Leaf steht stabil, kann zusammengeklappt und problemlos umgestellt werden. Gefertigt aus MDF und Aluminium. Tiefe des Displays 30 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerleaf
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMagazine Shelf
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1900
    • Breite (mm)960
    • Tiefe (mm)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit