Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CG132B-12 (60Hz) 600 kW Gas Generator Set

CG132B-12 (60Hz) 600 kW Gas Generator Set

Google-Übersetzung,

Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Stromaggregaten und bietet die größte Auswahl an verfügbaren Spezifikationen. Wenn Sie ein Gasaggregat mit einem Leistungspotenzial von 50 bis 10,00 ekW benötigen, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere gasbetriebenen Stromaggregate nach Weltklasse-Standards für hohe Effizienz, niedrigen Kraftstoffverbrauch und globale Emissionen gebaut sind Beachtung. Cat®-Gasgeneratorsätze sind in einer Reihe von Optionen erhältlich, um Ihren Strombedarf zu decken – daher ist die Auswahl des richtigen Gasgeneratorsatzes für Ihre Anwendung und dessen Installation ganz einfach.

GASGENERATOREN – DAUER-, PRIME- ODER STANDBY-LEISTUNG
Für Dauer-, Haupt- oder Standby-Stromversorgung liefern Cat-Gasstromaggregate für Gewerbe und Industrie zuverlässigen, sauberen und wirtschaftlichen Strom – selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Jeder Cat-Gasgeneratorsatz wurde für optimale Leistung entwickelt, konstruiert und hergestellt. Alle Hauptkomponenten werden einzeln getestet; und sobald der Stromerzeuger zusammengebaut ist, wird die komplette Einheit bei und über 100 % der Nennlast auf Betrieb und Sicherheit getestet.

Ein Stromaggregat der Marke Cat bietet einen großen Vorteil gegenüber allen anderen Marken: Sie alle werden mit dem fachmännischen Service und der umfassenden Unterstützung Ihres Cat®-Händlers in Ihrer Nähe geliefert. Das beginnt bei der prompten Lieferung und setzt sich über die gesamte Lebensdauer des Gasaggregats fort.

Spezifikation
  • Generator Set Package 

    • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
    • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

    Cat® Gas Engine

    • Designed and optimized for low fuel consumption 
    • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

    Cat Alternator 

    • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
    • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

    EMCP 4 Control Panels

    • User-friendly interface and navigation 
    • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
    • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

    Warranty 

    • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
    • Extended service protection is available to provide extended coverage options

    Worldwide Product Support 

    • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
    • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGas-Generator-CG132B12-60Hz
  • ProduktfamilieGas Generator Sets
  • Produktgruppe50 Hz Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)85
  • Breite (Inches)70
  • Tiefe (Inches)151
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)15432
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 15 13
  • OmniClassTitelGas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Ozeanien Südamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit