Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A

Canalis and I-Line – Busbar trunking system up to 6300A

4.1 von 5 Sternen4.1(82 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Schienenverteilersysteme Canalis und I-line sind für den Transport und die Verteilung von elektrischer Energie konzipiert. Canalis KB ist für die Stromverteilung und -steuerung von Beleuchtungen vorgesehen. Ihr hoher Schutzgrad schützt sie vor Spritzwasser, Sprinklern und Staub. Ihr kompaktes Design und ihre Robustheit ermöglichen den Einsatz in industriellen Anwendungen, Einkaufszentren, Gewerbegebäuden und Infrastrukturen. Die hohe Dichte der Anschlusspunkte verleiht der Stromverteilung maximale Flexibilität und Skalierbarkeit, insbesondere in Rechenzentren.

  • Canalis KB 25 und 40A
  • Canalis KN von 40 bis 160A
  • Canalis KS von 100 bis 1000A
  • Canalis KT von 800 bis 6300A
  • Canalis KR von 800 bis 6300A
  • I-Line-Schiene von 250 bis 630A (Neu)
  • I-Linie II von 630 bis 6300A
  • I-Linie H von 400 bis 5000A

Plugin kompatibel mit Autodesk Revit-Versionen von 2016 bis 2025

Spezifikation
  • Canalis KBA – 25 and 40A, copper conductors

    One circuit, L+N+PE, 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9003

    Tap-off unit rated current: 10 or 16A

    Dimensions 46x30mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KBB – 25 and 40A, copper conductors

    One or two circuits, L+N+PE, 3L+N+PE, 2 X L+N+PE, 2 X 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9003

    Tap-off unit rated current: 10 or 16A

    Dimensions 46x46mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KNA - 40 to 160A, aluminium conductors, copper contact

    Tap-off unit rated current: 16 to 63A

    Nb of conductors: 3L+N+PE

    Optional: Remote control bus (KNT)

     Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 54x146mm or 113x146mm

    Run sections: 2 and 3m

     

    Canalis KSA - 100 to 1000A, aluminium conductors, copper contact

    Canalis KSC - 160 to 800A, copper conductors

    Tap-off unit rated current: 25 to 400A

    Canalis Track – open track 100 to 1000A compatible with Canalis KS
    Molded or metallic Tap-off unit: rated current 25 to 400A

    Modular Tap-off units: rated current up to 160A

    Nb of conductors: 3L+N+PE

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Air insulated, halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 54x146mm or 113x146mm

    Run sections: from 0.5 m to 1.9 m, 3m, 5m

     

    Canalis KTA - 800 to 5000A, aluminium conductors, copper contact

    Canalis KTC - 1000 to 6300A, copper conductors

    Tap-off unit rated current: 25 to 1250A

    Nb of conductors: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = reinforced PE)

    Protection index: IP55, IPxxD, sprinkler resistant

    Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free

    Color: Ral 9001

    Dimensions: 140x74mm to 140x618mm

    Run sections: from 0.5 m to 4m


    Canalis KRA - 800 to 5000A, aluminium conductors 

    Canalis KRC - 1000 to 6300A, copper conductors 

    Nb of conductors: 3, 4 or 5 

    to address the following configurations: 3L, 3L+PE, 3L+N, 3L+PEN, 3L+N+PE

    Protection index: IP68 

     Insulation type: Cast resin epoxy 

     Color: Ral 7030 

     Dimensions: 100x90mm to 100x540mm 

     Run sections: from 0.3 m to 3m


    ILineII BFC - 630 to 5000A, aluminium conductors, copper contact

    ILineII CFD - 1000 to 6300A, copper conductors

    ILineII CFC - 1000 to 6000A, copper conductors

    Tap-off unit rated current:15 to 1000A

    Nb of conductors: 3L+PE, 3L+N+PE, 3L+N+PER (PER = reinforced PE)

    Protection index: IP40 to IP66

    Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free

    Color: ANSI 49 gray

    Dimensions: 149x98mm to 149x638mm

    Run sections: from 0.406 m to 3.048 m


    ILine H CFH-L - 400 to 5000A, copper conductors 

     Tap-off unit rated current:16 to 1000A 

     Nb of conductors: 3L+PE (50%), 3L+N+PE (50%), 3L+N+PE (100%) 

     Protection index: IP54 to IP66 

     Insulation type: Polyester classe B (130°C withstand) halogen free 

     Color: ANSI 49 gray 

     Dimensions: 150x99mm to 150x574mm 

     Run sections: from 0.4 m to 3 m

     


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCanalis
  • ProduktfamilieBusbar trunking system
  • ProduktgruppeCanalis
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-26
  • Editionsnummer4
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEC000091
  • ETIM-NameBusbar trunk unit
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower busbar trunking
  • OmniClassNummer23-35 31 33
  • OmniClassTitelElectrical Busbars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit