Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoCAV

AutoCAV

Google-Übersetzung,

Werten Sie Wohn- und Geschäftsräume mit dem automatischen Schiebetürsystem CS AutoCav® auf – einer hochwertigen Plug-and-Play-Lösung für einen reibungslosen und leisen Betrieb in stark frequentierten Bereichen wie Speisekammern, Abstellräumen, Waschküchen und Büros.

Der CS AutoCav® ist direkt in den Türrahmen integriert und sorgt so für ein elegantes, architektonisch ansprechendes Erscheinungsbild ohne sichtbare Türstürze und sperrige Außenmotoren. Er ist mit einer Vielzahl von Türarten, Zargenvarianten, Schaltern und Sensoren kompatibel und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine einfache Installation.

Spezifikation
  • Dimensions

    Min Size: Minimum door width of 30" (780mm)

    Max Size: With pocket frame: Custom sizes up to 60" x 96" (1524mm x 2440mm)* per door. Head unit only: 60" W x no max H

    Max Weight (Single): 264lb (120kg) per door

    Max Weight (Bi-Parting): 132lb (60kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝"(90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 30” (780mm) and a maximum door width of 60” (1524mm)*.

    *For custom sizes, please contact customer service.

    Access - Paintable, removable access panel (only available for 3½" (90mm) wall framing)

    Design & Safety Features

    • Easy setup with simple plug and play design.
    • Precision automation with adjustable speeds for a consistent, quiet experience.
    • Safety beams and continuous force feedback protect users during operation.
    • Compatible with a wide range of sensors and switches.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, from simple push button or overhead sensor to secure entry via third-party access control or a combination of methods.

    In the event of power failure, the door has a battery backup. Once battery backup is drained, the door can be manually opened. Example activation devices:

    • Handwave Sensor
    • PDL Switch
    • Dry Wire to connect to 3rd party smart home or building management system
    • Heavy Duty Push Button Access
    • Overhead Motion Sensor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerautocav
  • ProduktfamilieCaviSlider­™
  • ProduktgruppeAutomatic Pocket Doors
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür