Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AutoCAV Pro
AutoCAV Pro
AutoCAV Pro

    AutoCAV Pro

    Google-Übersetzung,

    Das CS AutoCav® Pro ist ein vollautomatisches Taschensystem, das für eine Reihe von Anwendungen konzipiert wurde, von kommerziellen und architektonischen Umgebungen bis hin zu Gesundheitseinrichtungen.

    Dank der Verwendung hochwertiger Komponenten garantiert CS AutoCav Pro Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Der einfache Zugang zur Schiene über die Wartungsklappe vereinfacht die Wartung und gewährleistet so ein zuverlässiges und langlebiges System.

    Es wurde für übergroße Türen bis zu 200 kg entwickelt und verfügt über anpassbare Automatisierung, integrierte Sicherheitssensoren sowie eine nahtlose Integration von Sicherheits- und Brandschutzsystemen für einen zuverlässigen und leistungsstarken Betrieb.

    Spezifikation
    • Dimensions

      Min Size: Minimum door width of 34" (864mm)

      Max Size: With pocket frame: Custom sizes up to 60" x 96" (1524mm x 2440mm) per door. Head unit only: 60" W x no max H

      Max Weight: 440lb (200kg) per door

      Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

      Suitable Door Types

      Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm)*.

      *For custom sizes, please contact customer service.

      Design & Safety Features

      • Self-tensioning pulley and heavy duty belt.

      • Carriages with nylon wheels and enclosed bearing races for smooth, maintenance free operation.

      • Safety beam sensors provide obstacle detection.

      • Access points in the head unit ensure access to the track section.

      • Fully programmable controller with many standard operating modes. Includes built in safety beam controller, object detection and smart learning modes.

      Configurations

      Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

      Access Control Options

      A variety of access control options are available, from simple push button or overhead sensor to secure entry via touch pad, swipe key or a combination of methods.

      In the event of power failure, the door can be manually opened or a battery backup can be supplied, for example:

      • Handwave Sensor
      • Standard Light Switch
      • Dry Wire to connect to third party smart home or building management system
      • Heavy Duty Push Button Access
      • Piezo Button
      • Overhead Sensor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerautocav-pro
    • ProduktfamilieCaviSlider­™
    • ProduktgruppeAutomatic Pocket Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Ozeanien