Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isocell Isopearl Grey

Isocell Isopearl Grey

Google-Übersetzung,
IsoPearl EPS EPS bedeutet expandiertes Polystyrol und wird für die Dämmung von Hohlwänden verwendet; insbesondere im Zusammenhang mit der Sanierung und Neudämmung von Hohlwänden und Kriechkeller. IsoPearl EPS wird vor allem in älteren Häusern eingesetzt, wo feuchte Wände drohen, aufsteigende Feuchtigkeit oder ein verschlissener Klimaschirm schuld sind. IsoPearl ist widerstandsfähig/beständig gegen Feuchtigkeit. Dadurch ist es feuchtigkeitsstabil und wird durch große Feuchtigkeitsmengen nicht beschädigt. Isopearl sind neu produzierte Dämmkugeln mit kleinem Durchmesser, die nicht an Mauerankern und Mörtelklecksen haften bleiben. Unterschied zwischen IsoPearl GREY und IsoPearl WHITE: IsoPearl GREY hat Graphit (Carbon Black) hinzugefügt, was zu ca. 20 % bessere Isolierung mit IsoPearl GRAU als IsoPearl WEISS. Darüber hinaus ist der Rohstoff IsoPearl GREY feuerhemmend. IsoPearl wird über 22 m Löcher in der Fuge in die Hohlwand eingeblasen. Sie können in Hohlräume ab 30 mm eingeblasen werden, wo beispielsweise Mineralwolle 45 mm benötigt. Vorteile von IsoPearl: Sehr feuchtigkeitsstabil
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIsocell_Isopearl_Grey
  • ProduktfamiliePolystyrene
  • ProduktgruppeISOPEARL
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-24
  • Editionsnummer3
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit