Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso Insulation

    Google-Übersetzung,

    Carlisle SecurShield HD Composite RapidLock vereint die revolutionäre Membranbefestigungsmethode RapidLock mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von SecurShield HD Composite. RapidLock ist ein Klettverschlusssystem, das auf VELCRO®-Technologie basiert. Die Dämmplatten von Carlisle fungieren als Haken, die FleeceBACK®-Membranen als Schlaufe. So entsteht das branchenweit erste klebstofffreie, vollflächig verklebte Befestigungssystem. RapidLock ermöglicht ein vollflächig verklebtes Dachsystem ohne VOCs und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Installationstemperatur. Carlisle SecurShield HD Composite RapidLock Polyiso ist eine starre Dachdämmplatte, bestehend aus einer Deckschicht aus hochdichtem, geschlossenzelligem Schaumstoff und einer Unterschicht aus 20 psi geschlossenzelligem Schaumstoff. Beide Schichten sind mit einer hochwertigen, beschichteten Glasfasermatte (CGF) laminiert.

    Merkmale und Vorteile

    • SecurShield HD Composite RapidLock wird online hergestellt und bietet so eine Einkomponentenlösung, die den Bedarf an Deckplatten eliminiert, den Einsatz von Zwischenlagenklebstoffen reduziert und Arbeitskosten spart.
    • Ermöglicht ein klebstofffreies Dachsystem
    • Überragende Windbeständigkeit: Erreicht die FM 1-90-Zulassung mit nur 6 Befestigungselementen.
    • Hervorragender Schutz vor Hagel, Begehung auf dem Dach, Schimmel und Feuchtigkeit

    Spezifikation
    • Panel Characteristics

      • Panel Sizes: 47.5" x 95.5" (1206 mm x 2425 mm) and 47.5" x 47.5" (1206 mm x 1206 mm) 
      • Panel Thickness: 2.0" to 4.0" in .5" increments

      Code and Compliances 

      • Cover Board – SecurShield HD: ASTM C1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi max) 
      • Base Insulation – SecurShield: ASTM C1289 Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi) 
      • International Building Code (IBC) Chapter 26 
      • UL Standard 790, 263, and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials' System Directory) 
      • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNav) 
      • Cover Board – SecurShield HD: CAN/ULC S704, Type 3, Class 2 
      • Base Insulation – SecurShield: CAN/ULC S704 Type 2, Class 2 
      • Florida Building Code Approval

      Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products. 

      • Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance 
      • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR) 
      • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available 
      • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements 
      • End-of-life jobsite disposal options are available for reuse/repurposing 
      • HFC- and HCFC-free formulation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersecurshield-hd-composite-rapidlock-polyiso-insulation
    • ProduktfamilieRoofing-Products
    • ProduktgruppeInsulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_28_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Klassifizierung07 21 13.13
    • Format2014TitelFoam Board Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11
    • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation