Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Google-Übersetzung,
3D-Topfscharniere: Nur 257 g für die Glasfaserversion des Wendescharniers für Türen mit einer Dicke von 35 bis 45 mm. Mit einem Abstand zwischen den beiden Flügeln von 23 mm ist 1230s die ideale Lösung für Wendetüren oder um Fußleisten oder Zierleisten oder Verkleidungen zu umgehen.
Spezifikation
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCEAM_hinges_model1330s
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1330
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)30
  • Tiefe (mm)21
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit