Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Door hinges model 1431; load capacity up to 120kg

Google-Übersetzung,

Völlig umkehrbar und symmetrisch, wird 1431 zu einem Maßstab auf dem Markt der Eingangstüren für renommierte Hotels, die oft mit Türschließmechanismen ausgestattet sind. Dank der hohen Belastbarkeit des Scharniers ist die Dichtheit auch bei sehr schweren Türen gewährleistet

Spezifikation
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCEAM_hinges_model1431
  • ProduktfamilieDoor hinges
  • ProduktgruppeDoor hinges 1431
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)32
  • Tiefe (mm)29
Verwandt
  • HauptmaterialZink
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit