Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Recessed Access Door without Flange
 Recessed Access Door without Flange
    Cendrex

    Recessed Access Door without Flange

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie die Cendrex-Recess-Platte ohne Flansch, eine Lösung, die den hohen Standards heutiger Architektur- und Ingenieurprojekte gerecht wird . Unsere Access-Tür setzt mit ihrer 5/8-Zoll-Recess-Platte einen neuen Branchenstandard und ermöglicht eine nahtlose Integration mit Keramik, Akustikplatten oder jedem anderen Material. Diese Funktion sorgt für ein ästhetisches Finish in verschiedenen gewerblichen oder privaten Umgebungen und macht sie zur ersten Wahl für Profis.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten wählen unser AHA-Modell aufgrund seiner beispiellosen Vielseitigkeit und diskreten Integrationsmöglichkeiten.

    Es eignet sich ideal für gewerbliche und private Umgebungen, insbesondere Badezimmer und Spezialräume wie Kinos und Aufnahmestudios, und bietet diskreten und effizienten Zugriff auf die Geräte, während die ästhetische Integrität Ihres Designs gewahrt bleibt.

    Hauptmerkmale

    • Nahtlose Integration : Eine 5/8-Zoll-Vertiefungstür für die perfekte Ausrichtung mit verschiedenen Oberflächenmaterialien.
    • Langlebige Konstruktion : Hergestellt aus kaltgewalztem Stahl, der Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem Inbus-Nockenriegel für sicheren Verschluss.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für Wand- und Deckeninstallation.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Mit einem Inbus-Spannschloss gesichert. Zum Öffnen der Zugangstür ist ein Standard-Inbusschlüssel erforderlich.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem durchgehenden Klavierband. Scharnierposition: Auf der zweiten Dimension (Höhe) positioniert.
    • Flansch : Für eine elegante Integration ohne Flansch konzipiert.
    • Rahmen : 1 5/8" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserem AHA-Zugangspanel verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16 gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Allen hex head cam latch. Requires a standard allen key to open the access door.

      • Flange

        Without flange.

      • Frame

        1 5/8 " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-aha
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit