Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Access Panel with Exposed Flange
Universal Access Panel with Exposed Flange
    Cendrex

    Universal Access Panel with Exposed Flange

    Google-Übersetzung,

    Entscheiden Sie sich für die Cendrex AHD-Zugangstür mit sichtbarem Flansch. Diese vielseitige Zugangsklappe ist für die Installation an Wänden und Decken ohne Schutzklasse konzipiert. Der sichtbare Flansch ermöglicht eine einfache und effektive Installation und ist damit die ideale Wahl für Profis, die eine praktische und langlebige Lösung suchen.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten entscheiden sich aufgrund seiner Vielseitigkeit und einfachen Integration regelmäßig für unser AHD-Modell.

    Dieses Produkt ermöglicht diskreten und effizienten Zugriff auf Geräte in verschiedenen Umgebungen wie Büros, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und Verwaltungsbüros und gewährleistet Funktionalität und Haltbarkeit in Ihren Räumen.

    Hauptmerkmale

    • Langlebige Konstruktion : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl, der Haltbarkeit und Langlebigkeit gewährleistet.
    • Vielseitige Installation : Geeignet für alle Arten von Materialien und ermöglicht daher den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.
    • Erhöhte Zuverlässigkeit : Robustes Design gewährleistet zuverlässige und dauerhafte Leistung im Laufe der Zeit.

    Entscheiden Sie sich für die Cendrex AHD-Zugangstür, die ideale Lösung, die sich in verschiedene Umgebungen integrieren lässt und Funktionalität und Robustheit vereint.

    Technische Details

    • Installation : Für die schnelle Installation an Wänden und Decken konzipiert.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem schraubendreherbedienbaren Nockenriegel für erhöhte Sicherheit.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem warmgewalzten und gestanzten Stahlstiftscharnier in der zweiten Dimension (Höhe). Durchgehendes Klavierscharnier für Platten mit einer Höhe oder Breite über 24".
    • Flansch : Entworfen mit einem 1-Zoll-Freiflansch.
    • Rahmen : 1½" tiefer Rahmen.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer universellen Zugangstür mit sichtbarem Flansch AHD aufwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Hot rolled and stamped steel pin hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height). Continuous piano type on doors over 24" (height or width).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver-operated cam latch in cold rolled steel.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        1½" in depth.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-ahd
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeGeneral Purpose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit