Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Large Opening Removable 20 GA Access Door
Large Opening Removable 20 GA Access Door
    Cendrex

    Large Opening Removable 20 GA Access Door

    Google-Übersetzung,

    Die verstärkte, abnehmbare Revisionsklappe mit freiliegendem Flansch für Lüftungsanlagen (AHU) wurde für übergroße Zugangspunkte in der Klimatechnik entwickelt, die maximale Stabilität und Durchbiegungsfreiheit erfordern. Die AHU ist für sehr große Wand- und Deckenöffnungen konzipiert und kombiniert eine robuste, verstärkte Konstruktion mit einer abnehmbaren Klappe, um sichere Handhabung und langfristige Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute der Branche entscheiden sich für unser Revisionsklappenmodell aufgrund seiner durchhangfesten, verstärkten Konstruktion, die speziell für sehr große Abmessungen bis zu 96" × 96" entwickelt wurde und gleichzeitig für eine effiziente Wartung vollständig abnehmbar bleibt.

    Hauptmerkmale und Vorteile

    • Verstärkte Konstruktion für übergroße und hochbelastbare HLK-Öffnungen
    • Anti-Durchhang-Lösung für großformatige Paneele
    • Abnehmbare Abdeckung für uneingeschränkten Wartungszugang
    • Weniger Verriegelungspunkte vereinfachen die Handhabung bei großen Größen.
    • Stiftscharniersystem gewährleistet Ausrichtung und langfristige Leistung
    • Doppelte Poly-Konstruktion für zusätzliche Stabilität

    Produktanwendungen

    • Überdimensionierte Zugangspunkte für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
    • Technikräume und Versorgungskorridore
    • Gewerbe- und institutionelle Gebäude
    • Große Installationsöffnungen in Wand und Decke

    Technische Details

    • Montage : Wände und Decken
    • Material : Hergestellt aus 20-Gauge kaltgewalztem Stahl, Tür mit verstärktem Rahmen.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem schraubendreherbetätigten Nockenverschluss (reduzierte Stückzahl).
    • Scharnier : Beinhaltet ein Federstiftscharnier. Scharnierposition: zweite Dimension (Höhe).
    • Flansch : Ausgelegt mit einem 1" freiliegenden Flansch.
    • Rahmen : 2 Zoll tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türabmessungen + ¼" oder + 6 mm.
    • Oberfläche : Hochwertige weiße Pulverbeschichtung als Grundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.
    • Abmessungen : Bis zu 96" × 96" (maximale Fläche 2880 in²)

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Revisionsklappen-Designs und 30 Zusatzoptionen für individuelle Lösungen – alles mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit. Eine große Auswahl an Standard-Revisionsklappen ist ebenfalls ab Lager verfügbar und versandbereit.

    Laden Sie unseren Katalog herunter, um die verfügbaren Größen, Optionen und Konfigurationen zu entdecken.

    Cendrex ist ein führender Hersteller, der sich auf die Anfertigung von kundenspezifischen und ungewöhnlich großen Türen mit der branchenweit kürzesten Lieferzeit spezialisiert hat und seit 1985 sowohl zertifizierte als auch nicht zertifizierte Zugangspaneele anbietet.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        20-gauge cold rolled steel door and 16-gauge frame.

      • Hinge

        Concealed spring pin hinge,. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Screwdriver-operated cylinder cam latch.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Dimensions
        Up to 96" × 96" (maximum area 2880 in²)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-ahu
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSpecial Application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1219
    • Breite (mm)1219
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (kg)19.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit