Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Valve Box with Pantograph Hinge
Valve Box with Pantograph Hinge
Valve Box with Pantograph Hinge
    Cendrex

    Valve Box with Pantograph Hinge

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie die praktischen und schützenden Eigenschaften unserer Ventilkästen mit verstecktem Flansch. Die multifunktionalen BTA-BTV-Schränke sind in verschiedenen Größen erhältlich und ideal zum Verbergen aller Arten von Wasserhähnen, Ventilen, Klappen oder Rohren, die aus der fertigen Wand herausragen und den Schutz eines geschlossenen Kastens erfordern. Das BTV-Modell verfügt über ein Plexiglasfenster für verbesserte Funktionalität und optische Attraktivität.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute der Branche entscheiden sich aufgrund ihrer Schutzfunktionen und Funktionalität regelmäßig für unsere BTA-BTV-Modelle.

    Entwickelt und angepasst für den Schutz von Wasserhähnen, Ventilen und Wasserleitungen in Lebensmittelproduktionsanlagen, Lebensmittelverarbeitungsbetrieben, Wasseraufbereitungsanlagen und Krankenhäusern. Es gewährleistet den Schutz der Geräte, die Einhaltung von Standards und die Aufrechterhaltung der Wasserqualität.

    Hauptmerkmale

    • Praktisches Design : Die abgeschrägte Zugangsklappe ist sowohl funktional als auch ästhetisch.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem exklusiven verdeckten Doppelarm-Pantographenscharnier.
    • Optimaler Schutz : Ermöglicht den Schutz aller Arten von Wasserhähnen, Ventilen, Klappen oder Wasserleitungen.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für Wand- und Deckeninstallation.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Verfügt über einen mit einem Schraubendreher bedienbaren Nockenriegel aus kaltgewalztem Stahl.
    • Scharnier : Ausgestattet mit einem verdeckten Doppelarm-Scharnier mit Pantograph. Scharnierposition: In der zweiten Dimension (Höhe) positioniert.
    • Flansch : 7/8 Zoll freiliegender Flansch.
    • Rahmen : 4 Zoll tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ½" oder + 12,7 mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.
    • Tiefe : 4" oder 6".
    • Fenster : 1/8" Plexiglas für das BTV-Modell.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 und 15 Tagen für die Modelle BTA und BTV! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unseren Multifunktionsschränken mit verstecktem Flansch BTA-BTV verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
        • Material

          16-gauge cold rolled steel.

        • Hinge

          Concealed, exclusive pantograph double arm design. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

        • Locking Mechanism

          Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel.

        • Flange

          7/8" hidden flange.

        • Frame

          4 " in depth, made of cold rolled steel.

        • Rough Opening

          Door sizes + ½ " or + 12.7mm.

        • Finish

          High quality white powder coat primer.

        • Packaging

          Individually wrapped, 1 door per box.

        • Window

          1/8" plexiglass window for BTV model.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-bta-btv
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSpecial Application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit