Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Draft Stop Access Panel for Attic Application
Draft Stop Access Panel for Attic Application
    Cendrex

    Draft Stop Access Panel for Attic Application

    Google-Übersetzung,

    Werten Sie Ihre Architekturprojekte mit der DRD-Zugluftstopp-Zugangstür für Dachbodenanwendungen mit sichtbarem Flansch auf. Diese Zugangstür wurde entwickelt, um den Durchgang zwischen Dachbodenabschnitten zu erleichtern und gleichzeitig Rückfluss von einem Abschnitt zum anderen zu verhindern. Die Tür, die sich von beiden Seiten öffnen lässt, ist mit einem Verriegelungs- und automatischen Schließmechanismus ausgestattet.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute der Branche entscheiden sich aufgrund der Zweckmäßigkeit und Effizienz unseres DRD-Modells für die Regelung von Übergängen zwischen Dachgeschossabschnitten.

    Ideal für Konzerthallen, Sportkomplexe, Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen im obersten Stockwerk, bietet bequemen Zugang zum Dachboden und verhindert gleichzeitig Rückflüsse zwischen den Abschnitten.

    Hauptmerkmale

    • Rückflussverhinderung : Speziell entwickelt, um einen Rückfluss zwischen Dachbodenabschnitten zu verhindern.
    • Beidseitige Öffnung : Ausgestattet mit einer Tür, die sich von beiden Seiten öffnen lässt und so einfachen Zugang und Komfort bietet.
    • Automatischer Schließmechanismus : Verfügt über einen schlüsselbetätigten automatischen Riegel und einen Ringverriegelungsriegel für sicheres Verschließen.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für Wand- und Deckeninstallationen in verschiedenen Dachbodenanwendungen.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit einem selbstverriegelnden, werkzeugschlüsselbetätigten Fallenriegel und einem ringbetätigten Fallenriegel, beide im Lieferumfang enthalten.
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierscharnier. Scharnierposition: Auf der zweiten Dimension (Höhe) positioniert.
    • Flansch : Ausgestattet mit einem 1-Zoll-Freiflansch.
    • Rahmen : 2½" tiefer Rahmen aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, eine Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer DRD-Zugangstür mit Stoppfunktion für Dachbodenanwendungen mit sichtbarem Flansch verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere komplette Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-drd
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSpecial Application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit