Das Modell HR-1000-LP-C-5X8 ist ein horizontaler, von vorne zu befüllender Einwurfkasten mit 36 Fächern und einem Paketfach, der für die sichere Verteilung von Post in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Studentenwohnheimen, institutionellen Einrichtungen und Gewerbegebäuden konzipiert ist.
Das Zustellpersonal kann die Fächer über eine hochsichere Verriegelungsplatte an der Vorderseite des Briefkastens öffnen. Die Fächer sind einzeln abschließbar und verriegelt, um jedem Benutzer individuelle Sicherheit zu gewährleisten.
Standardisierte Modulabmessungen vereinfachen die Planung, Koordination und BIM-Integration, während die Innenausstattung vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden kann – ohne zusätzliche Kosten oder verlängerte Fertigungszeiten.
Die Briefkastensysteme von Cendrex erfüllen die Anforderungen von Canada Post . Cendrex unterstützt Bauprofis mit umfassender technischer Hilfe, darunter Online-Tools zur Produktauswahl, Spezifikationsressourcen und technische Dokumentationen, um die Projektplanung, die Produktauswahl und die Einhaltung der Vorschriften von Canada Post zu vereinfachen.
Warum Cendrex wählen?
- Kanadischer Hersteller von Briefkastensystemen seit 1985
- Standard- und kundenspezifisch konfigurierte Briefkastensysteme werden innerhalb von 10 bis 20 Werktagen gefertigt, ohne dass sich die Lieferzeit durch die Anpassung verlängert.
- Leitfaden für Projekte, die den Anforderungen von Canada Post entsprechen sollen
- Online-Produktauswahltools, technischer Support und Designberatung
- BIM-Objekte, Revit-Familien, technische Zeichnungen, technische Dokumentation und Spezifikationsressourcen
- Komplettes Sortiment an Briefkastensystemen für Wohn-, Gewerbe- und institutionelle Projekte
Hauptmerkmale
- Versenktes horizontales Briefkastensystem mit Frontlader
- Hochsicheres Verriegelungspanel
- 36 einzeln abschließbare und verriegelbare Fächer
- 1 Gepäckfach
- Hochsicheres Verriegelungspanel, das für die Aufnahme eines von Canada Post bereitgestellten Hauptschlosses ausgelegt ist.
- Standardisierte Modulabmessungen
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen
- Konzipiert für stark frequentierte Mehrfamilienhäuser und institutionelle Umgebungen
- Scharniere befinden sich auf der rechten Seite
- Oberfläche aus natur eloxiertem Aluminium #628
Konfigurationsoptionen
- Standardmodule mit vollständig konfigurierbarer Innenausstattung inklusive Briefkastenfächern, Paketfächern, Schließsystemen und Identifikationsoptionen
- Anzahl und Größe der Fächer
- Gepäckfächer
- Hauptschlüsselsysteme und Verriegelungsoptionen
- Schließzylinder
- Türklingeln
- Gravierte Identifikationsschilder
- Zierleisten- und Oberflächenoptionen