Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop

    2255 Series Mail Drop

    4.2 von 5 Sternen4.2(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Aus 1/4 Zoll dickem Aluminiumblech und 20-Gauge-Stahl gefertigt, verfügen die versenkt montierten Salsbury Posteinwürfe über eine federbelastete Postklappe und einen einstellbaren Postklappenanschlag. Mail Drops verfügen außerdem über eine haltbare Pulverbeschichtung, die in drei (3) modernen Farben erhältlich ist. Kundenspezifische Gravur (#2266) ist optional auf Anfrage erhältlich. Ein optionaler Behälter (Nr. 2256 – separat zu bestellen) wird mit dem Postabwurfschacht für den Empfang von Lieferungen ausgerichtet. Mail Drops sind ideal zum Sammeln von Dokumenten und kleinen Paketen und können für die USPS-Haustürzustellung verwendet werden.

    Spezifikation
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2255_Series_Mail_Drop
    • ProduktfamiliePrivate Commercial Mailboxes
    • ProduktgruppeSpecialty Products
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)6
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit