Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-4X6
Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-4X6
    Cendrex

    Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-4X6

    Google-Übersetzung,

    Das Modell HR-1001-4X6 ist ein bodenstehendes, horizontales Briefkastensystem mit 24 Fächern, das für die Postverteilung in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Studentenwohnheimen, institutionellen Einrichtungen und Gewerbegebäuden konzipiert ist.

    Das Lieferpersonal kann die Fächer vom direkt hinter der Anlage befindlichen Postraum aus erreichen. Jedes Fach ist einzeln abschließbar, um die Sicherheit jedes einzelnen Nutzers zu gewährleisten.

    Standardisierte Modulabmessungen vereinfachen die Planung, Koordination und BIM-Integration, während die Innenausstattung vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden kann – ohne zusätzliche Kosten oder verlängerte Fertigungszeiten.

    Die Briefkastensysteme von Cendrex erfüllen die Anforderungen von Canada Post . Cendrex unterstützt Bauprofis mit umfassender technischer Hilfe, darunter Online-Tools zur Produktauswahl, Spezifikationsressourcen und technische Dokumentationen, um die Projektplanung, die Produktauswahl und die Einhaltung der Vorschriften von Canada Post zu vereinfachen.

    Warum Cendrex wählen?

    • Kanadischer Hersteller von Briefkastensystemen seit 1985
    • Standard- und kundenspezifisch konfigurierte Briefkastensysteme werden innerhalb von 10 bis 20 Werktagen gefertigt, ohne dass sich die Lieferzeit durch die Anpassung verlängert.
    • Leitfaden für Projekte, die den Anforderungen von Canada Post entsprechen sollen
    • Online-Produktauswahltools, technischer Support und Designberatung
    • BIM-Objekte, Revit-Familien, technische Zeichnungen, technische Dokumentation und Spezifikationsressourcen
    • Komplettes Sortiment an Briefkastensystemen für Wohn-, Gewerbe- und institutionelle Projekte

      Hauptmerkmale

      • Versenktes, horizontales Briefkastensystem mit Heckbeladung
      • Zugang über einen separaten Postraum
      • 24 einzeln abschließbare und verriegelbare Fächer
      • Standardisierte Modulabmessungen
      • Nur für den Gebrauch in Innenräumen
      • Konzipiert für stark frequentierte Mehrfamilienhäuser und institutionelle Umgebungen
      • Scharniere befinden sich auf der rechten Seite
      • Oberfläche aus natur eloxiertem Aluminium #628

      Konfigurationsoptionen

      • Standardmodule mit vollständig konfigurierbarer Innenausstattung inklusive Briefkastenfächern, Paketfächern, Schließsystemen und Identifikationsoptionen
      • Anzahl und Größe der Fächer
      • Gepäckfächer
      • Hauptschlüsselsysteme und Verriegelungsoptionen
      • Schließzylinder
      • Türklingeln
      • Gravierte Identifikationsschilder
      • Zierleisten- und Oberflächenoptionen
        Spezifikation
        • Mailbox Dimensions
          27 1/2" × 34 5/8" × 17" (69.9 × 87.9 × 43.2 cm)

          Installation
          For interior use

          Material
          Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

          Compartment Dimensions
          6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16.2 cm X 14 cm X 38.4 cm)

          Compartment Locking Mechanism
          Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

          Unit Locking Mechanism
          Equipped with a master lock, one compartment is dedicated to its installation.

          Rough Opening
          Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 17 1/2" (44.5 cm).

          Hinges
          Hinges located on the right side

          Finish
          Natural anodized aluminum finish #628

          Plate Holder
          Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2" × 5/8" (5.1 × 1.6 cm)

          Packaging
          1 per box

        Technische Spezifikation
        • Referenznummercendrex-HR-1001-4X6
        • ProduktfamilieHorizontal Mailboxes
        • ProduktgruppeHR-1001-00
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • Entwickelt inKanada
        • Hergestellt inKanada
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
        • ETIM-CodeEC012289
        • ETIM-NameStorage box
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
        • Klassifizierung10 55 23
        • Format2014TitelMail Boxes
        • OmniClassNummer23-19 15 11
        • OmniClassTitelMail Boxes
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit