Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-C-6X8
Cendrex

Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-C-6X8

Google-Übersetzung,

Das Modell HR-1001-C-6X8 ist ein horizontales, von hinten zu befüllendes Briefkastensystem mit 44 Fächern und einem Paketfach, das für die Postverteilung in Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Studentenwohnheimen, institutionellen Einrichtungen und Gewerbegebäuden konzipiert ist.

Das Lieferpersonal kann die Fächer vom direkt hinter der Anlage befindlichen Postraum aus erreichen. Jedes Fach ist einzeln abschließbar, um die Sicherheit jedes einzelnen Nutzers zu gewährleisten.

Standardisierte Modulabmessungen vereinfachen die Planung, Koordination und BIM-Integration, während die Innenausstattung vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Projekts angepasst werden kann – ohne zusätzliche Kosten oder verlängerte Fertigungszeiten.

Die Briefkastensysteme von Cendrex erfüllen die Anforderungen von Canada Post . Cendrex unterstützt Bauprofis mit umfassender technischer Hilfe, darunter Online-Tools zur Produktauswahl, Spezifikationsressourcen und technische Dokumentationen, um die Projektplanung, die Produktauswahl und die Einhaltung der Vorschriften von Canada Post zu vereinfachen.

Warum Cendrex wählen?

  • Kanadischer Hersteller von Briefkastensystemen seit 1985
  • Standard- und kundenspezifisch konfigurierte Briefkastensysteme werden innerhalb von 10 bis 20 Werktagen gefertigt, ohne dass sich die Lieferzeit durch die Anpassung verlängert.
  • Leitfaden für Projekte, die den Anforderungen von Canada Post entsprechen sollen
  • Online-Produktauswahltools, technischer Support und Designberatung
  • BIM-Objekte, Revit-Familien, technische Zeichnungen, technische Dokumentation und Spezifikationsressourcen
  • Komplettes Sortiment an Briefkastensystemen für Wohn-, Gewerbe- und institutionelle Projekte

    Hauptmerkmale

    • Versenktes, horizontales Briefkastensystem mit Heckbeladung
    • Zugang über einen separaten Postraum
    • 44 einzeln abschließbare und verriegelbare Fächer
    • 1 Gepäckfach
    • Standardisierte Modulabmessungen
    • Nur für den Gebrauch in Innenräumen
    • Konzipiert für stark frequentierte Mehrfamilienhäuser und institutionelle Umgebungen
    • Scharniere befinden sich auf der rechten Seite
    • Oberfläche aus natur eloxiertem Aluminium #628

    Konfigurationsoptionen

    • Standardmodule mit vollständig konfigurierbarer Innenausstattung inklusive Briefkastenfächern, Paketfächern, Schließsystemen und Identifikationsoptionen
    • Anzahl und Größe der Fächer
    • Gepäckfächer
    • Hauptschlüsselsysteme und Verriegelungsoptionen
    • Schließzylinder
    • Türklingeln
    • Gravierte Identifikationsschilder
    • Zierleisten- und Oberflächenoptionen
      Spezifikation
      • Mailbox Dimensions
        44 3/8" × 45 3/4" × 17" (112.7 × 116.2 × 43.2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        Individual: 6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16.2 cm X 14 cm X 38.4 cm)
        Parcel: 12 7/8" X 10 3/4" X 15" (32.1 cm X 27.3 cm X 38.4 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Equipped with a master lock, one compartment is dedicated to its installation.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 17 1/2" (44.5 cm).

        Hinges
        Hinges located on the right side

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2" × 5/8" (5.1 × 1.6 cm)

        Packaging
        1 per box

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercendrex-HR-1001-C-6X8
      • ProduktfamilieHorizontal Mailboxes
      • ProduktgruppeHR-1001-00
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-08-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen
      • ETIM-CodeEC012289
      • ETIM-NameStorage box
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMail equipment
      • Klassifizierung10 55 23
      • Format2014TitelMail Boxes
      • OmniClassNummer23-19 15 11
      • OmniClassTitelMail Boxes
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit