Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Medium-Security Access Panel with Exposed Flange
Medium-Security Access Panel with Exposed Flange
    Cendrex

    Medium-Security Access Panel with Exposed Flange

    Google-Übersetzung,

    Sorgen Sie mit der universellen MDS-Zugangstür mittlerer Sicherheit mit sichtbarem Flansch für die Sicherheit Ihrer Umgebung. Diese Tür ist mit einer dickeren Stahlkonstruktion, einem durchgehenden Klavierband und einem Zylinderschloss verstärkt, um für mehr Sicherheit und Haltbarkeit zu sorgen. Das MDS-Modell ist speziell für zusätzliche Verstärkung ausgelegt und damit die ideale Wahl für Umgebungen, die mittlere Sicherheit erfordern.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten wählen unser MDS-Modell aufgrund seiner Langlebigkeit und Sicherheitsfunktionen.

    Die MDS-Zugangstür eignet sich ideal für den Einsatz in Gefängnissen, psychiatrischen Krankenhäusern (nur Deckenmontage), Polizeistationen und anderen Einrichtungen, in denen eine mittlere Sicherheit unerlässlich ist. Sie bietet zuverlässige Sicherheit, ohne den Zugang zu Ihren Geräten zu beeinträchtigen.

    Hauptmerkmale

    • Verstärkte Konstruktion : Hergestellt aus 14-Gauge-Satin-Coat-Stahl für erhöhte Festigkeit.
    • Schließmechanismus : Ausgestattet mit einem schlüsselbetätigten Zylinderriegel mit 2 Schlüsseln pro Schloss.
    • Sicherheit : Diese Zugangstür ist eine zuverlässige Wahl, wenn zusätzliche Sicherheit erforderlich ist.

    Technische Details

    • Montage : Für die Montage an Wänden und Decken geeignet.
    • Material : Hergestellt aus satiniertem 14-Gauge-Stahl.
    • Schließmechanismus : Verfügt über ein Schlüsselzylinderschloss mit 2 Schlüsseln pro Schloss.
    • Scharnier : Beinhaltet ein durchgehendes Klavierscharnier. Scharnierposition: zweite Dimension (Höhe).
    • Flansch : Entworfen mit einem 1-Zoll-Freiflansch.
    • Rahmen : 1½" tiefer Rahmen aus satiniertem Stahl.
    • Rohbauöffnung : Türmaße + ¼" oder + 6mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Lieferzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit einer flächenbündigen Universal-Zugangstür mittlerer Sicherheit mit sichtbarem Flansch verbessern? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unser gesamtes Produktsortiment kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        14 gauge galvanneal steel.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Key-operated cylinder cam latch with 2 keys per lock.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        1½ " in depth, made galvanized steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-mds
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSecurity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit