Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum-Insulated Access Panel with Exposed Flange
Aluminum-Insulated Access Panel with Exposed Flange
Aluminum-Insulated Access Panel with Exposed Flange
    Cendrex

    Aluminum-Insulated Access Panel with Exposed Flange

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie einen neuen Standard in puncto Haltbarkeit und Isolierung mit der universellen, aluminiumisolierten PAL-Revisionstür mit sichtbarem Flansch von Cendrex. Diese aus robustem Aluminium gefertigte und mit einer Neoprendichtung und 1-Zoll-Glasfaserisolierung ausgestattete Revisionstür reduziert effektiv Lärm und Luftaustausch zwischen Trennwänden. Das PAL-Modell ist auf Langlebigkeit sowie Korrosions- und Feuchtigkeitsbeständigkeit ausgelegt.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Fachleute aus der Industrie entscheiden sich regelmäßig für unsere PAL-Zugangstür aufgrund ihrer robusten Konstruktion, Korrosionsbeständigkeit und Fähigkeit, den Luftaustausch zwischen Umgebungen zu minimieren.

    Ideal für den Einsatz in Kühl- oder Gefrierräumen, Schwimmbädern, Umkleideräumen und anderen Umgebungen, in denen Isolierung, Geräuschreduzierung und Luftübertragungskontrolle von entscheidender Bedeutung sind.

    Hauptmerkmale

    • Überlegene Isolierung : Ausgestattet mit 1-Zoll-Glasfaserwolle-Isolierung und einer Neoprendichtung zur Reduzierung von Lärm und Luftübertragung zwischen den Trennwänden.
    • Langlebige Konstruktion : Hergestellt aus robustem Aluminiumblech für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
    • Reduzierung des Wasserverlusts : Hilft, den Wasserverlust zwischen Umgebungen zu reduzieren oder einzuschränken.

    Technische Details

    • Montage : Für die Montage an Wänden und Decken geeignet.
    • Material : Hergestellt aus 0,064 Zoll dicken Aluminiumblechen.
    • Schließmechanismus : Schlüsselbetätigter Zylinderriegel mit zwei Schlüsseln pro Schloss.
    • Scharnier : Enthält ein durchgehendes Klavierscharnier aus Aluminium. Scharnierposition: zweite Dimension (Höhe).
    • Flansch : Entworfen mit einem 1-Zoll-Flansch.
    • Rahmen : 2½ Zoll tiefer Rahmen aus Aluminium.
    • Rohöffnung : Türmaße + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Isolierung : 1 Zoll Glasfaserwolle.
    • Dichtung : Neopren rund um den Umfang des Türrahmens.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in nur 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für maßgeschneiderte Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Lieferzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer universellen, aluminiumisolierten Zugangstür PAL Flush mit sichtbarem Flansch aufwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere gesamte Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Spezifikation
      • Material

        0.064" aluminum sheet.

      • Hinge

        Aluminum continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Key-operated cylinder cam latch with two keys per lock.

      • Flange

        1" exposed flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of aluminum.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Insulation

        1" thick fiberglass wool.

      • Gasketing

        Neoprene around perimeter of door frame.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-pal
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSpecial Application
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit