Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-Security Access Door with Exposed Flange
High-Security Access Door with Exposed Flange
High-Security Access Door with Exposed Flange
    Cendrex

    High-Security Access Door with Exposed Flange

    Google-Übersetzung,

    Sorgen Sie für maximale Sicherheit in Hochrisikoumgebungen mit dem hochsicheren, bündigen Universal-Zugangspanel mit sichtbarem Flansch von Cendrex, Modell PHS . Diese Zugangstür aus 10-Gauge-Stahl ist mit einem robusten Scharnier und einem Einsteckschloss ausgestattet und bietet beispiellose Sicherheit. Das PHS-Modell besteht aus verstärkten Materialien, um Ausbrüche zu verhindern, gewährleistet den Zugang nur für autorisiertes Personal und erfüllt strenge Umweltvorschriften. Kompatibel mit den wichtigsten Einsteckzylinderherstellern wie Best, Corbin und Ilco.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten wählen unser PHS-Modell aufgrund seiner robusten Konstruktion und maximalen Sicherheitsfunktionen.

    Ideal für Gefängnisse, psychiatrische Krankenhäuser, Polizeistationen und andere Hochsicherheitsumgebungen, da es maximale Sicherheit bietet und nur autorisiertem Personal Zugang gewährt.

    Hauptmerkmale

    • Maximale Sicherheit : Verfügt über ein robustes Rollenscharnier und ein Einsteckschloss, das für Hochsicherheitsanwendungen empfohlen wird.
    • Kompatibel mit den wichtigsten Schlossherstellern : Einsteckzylinder der meisten Hersteller, darunter Best, Corbin und Ilco, sind kompatibel.
    • Robuste Konstruktion : Die Tür besteht aus kaltgewalztem 10-Gauge-Stahl und der Rahmen besteht aus einem 2 Zoll x 2 Zoll x 1/16 Zoll großen warmgewalzten Stahlrahmen, was unübertroffene Stärke gewährleistet.

    Technische Details

    • Montage : Für die Montage an Wänden und Decken geeignet.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 10-Gauge-Stahl für die Tür und der Rahmen aus einem 2 Zoll x 2 Zoll x 1/16 Zoll großen warmgewalzten Stahlrahmen.
    • Schließmechanismus : Verfügt über ein Einsteckschloss mit Riegel. Empfohlen für Hochsicherheitsanwendungen.
    • Scharnier : Enthält ein extrastarkes, 3 x 3 Zoll großes Hochleistungsscharnier aus kaltgewalztem 13-Gauge-Stahl.
    • Flansch : Aus warmgewalztem und gestanztem Stahl und mit einem 2 Zoll großen sichtbaren Flansch ausgestattet.
    • Rahmen : 2 Zoll tief, aus warmgewalztem und gestanztem Stahl.
    • Rohöffnung : Türmaße + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für kundenspezifische Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Sind Sie bereit, Ihre Projekte mit unserem hochsicheren, bündigen Universal-Zugangspanel mit sichtbarem Flansch, dem PHS, aufzuwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere gesamte Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        10 gauge cold rolled steel for the door and hot-rolled stamped steel frame with a 2" x 2" x 1/16" angle.

      • Hinge

        3" X 3" heavy duty butt hinge, 13 gauge cold rolled steel.

      • Locking Mechanism

        Mortise deadbolt lock accepts cylinders of 1 5/32" in diameter.

      • Flange

        2" exposed flange, made of hot-rolled and stamped steel.

      • Frame

        2" in depth, made of hot-rolled and stamped steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-phs
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeSecurity
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit