Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Removable Access Door with Hidden Flange
Removable Access Door with Hidden Flange
    Cendrex

    Removable Access Door with Hidden Flange

    Google-Übersetzung,

    Erleben Sie einfachen Zugang zu versperrten Bereichen mit der abnehmbaren Universal-Zugangstür RMD von Cendrex mit verstecktem Flansch. Dieses Paneel verfügt über abgeschrägte Kanten, die sich über dem Flansch schließen und so ein ästhetisches Erscheinungsbild bieten. Die beiden mit einem Schraubendreher zu bedienenden Nockenriegel halten das Paneel geschlossen und ermöglichen gleichzeitig ein einfaches Entfernen, was die Wartung einfach und schnell macht. Das RMD-Modell ist ideal für Bereiche mit eingeschränktem oder versperrtem Zugang, in denen keine Flügeltür verwendet werden kann, und bietet eine praktische und vielseitige Lösung.

    Bauunternehmer, Architekten, Ingenieure und Branchenexperten wählen unser RMD-Modell aufgrund seiner Funktionalität und Anpassungsfähigkeit auf engstem Raum.

    Ideal für Einzelhandelsgeschäfte mit abgehängten Decken, Klimakanälen und Gebäuden, in denen der Zugang eingeschränkt oder versperrt sein kann.

    Hauptmerkmale

    • Abnehmbares Paneel : Das Türpaneel lässt sich für einen einfacheren Zugriff vom Rahmen abnehmen.
    • Abgeschrägte Kanten : Verfügt über abgeschrägte Kanten, die über dem Flansch abschließen und so für ein ästhetisches Finish sorgen.
    • Verriegelungsmechanismus : Ausgestattet mit zwei schraubendreherbedienten Nockenriegeln für einen sicheren Verschluss.

    Technische Details

    • Installation : Geeignet für die Installation an Wänden und Böden.
    • Material : Hergestellt aus kaltgewalztem 16-Gauge-Stahl.
    • Verriegelungsmechanismus : Mit schraubendreherbedienbaren Nockenriegeln aus kaltgewalztem Stahl.
    • Scharnier : Kein Scharnier.
    • Flansch : Entworfen mit einem verdeckten 7/8-Zoll-Flansch.
    • Rahmen : 1½ Zoll tief, aus kaltgewalztem Stahl.
    • Rohöffnung : Maße der Tür + ¼ Zoll oder + 6 mm.
    • Finish : Hochwertige weiße Pulvergrundierung.
    • Verpackung : Einzeln verpackt, 1 Tür pro Karton.

    Alle gewünschten Abmessungen und Optionen in 5 Tagen! Wählen Sie aus über 100 Zugangsklappenmodellen und 30 zusätzlichen Optionen für kundenspezifische Zugangsklappenlösungen, die alle in den kürzesten Vorlaufzeiten der Branche geliefert werden.

    Möchten Sie Ihre Projekte mit unserer abnehmbaren Universal-Zugangsklappe mit RMD mit verstecktem Flansch aufwerten? Laden Sie jetzt unseren Katalog herunter, um unsere gesamte Produktpalette kennenzulernen und die perfekte Lösung für Ihr nächstes Projekt zu finden.

    Cendrex ist seit 1985 ein führender Hersteller von maßgefertigten und Sondergrößentüren und hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige und nicht maßgefertigte Zugangsklappen mit der kürzesten Lieferzeit der Branche zu liefern. Unser Engagement für Spitzenqualität und Maßanfertigung macht uns zur ersten Wahl für Profis, die zuverlässige und elegante Lösungen suchen.


    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    endrex.com

    Spezifikation
      • Material

        16-gauge cold rolled steel.

      • Hinge

        No hinge type.

      • Locking Mechanism

        Screwdriver operated cam latch in cold rolled steel.

      • Flange

        7/8" concealed flange.

      • Frame

        1½" in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼ " or + 6mm.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercendrex-rmd
    • ProduktfamilieAccess Doors
    • ProduktgruppeGeneral Purpose
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27
    • OmniClassTitelAccess Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit