Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10" Horizontal Drain Fittings

10" Horizontal Drain Fittings

Google-Übersetzung,

Horizontale InnoFlue-Ablaufgarnituren unterstützen die Kondensatableitung am Fuß eines Kaskaden-Systemverteilers und tragen so zur optimalen Leistung Ihres Cascade of Common-Abluftsystems bei. Die Ablaufgarnituren verfügen über einen integrierten 30-mm-Ablauf, der für den Einsatz mit dem InnoFlue-Siphon geeignet ist. Die von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewerteten horizontalen InnoFlue-Ablaufgarnituren ermöglichen die reibungslose und schnelle Kondensatableitung und verhindern so Wasseransammlungen, die zu Korrosion und möglichen Schäden führen können.

  • Integrierter Abfluss erleichtert die Kondensatableitung.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Lässt sich in jeden InnoFlue-Siphon integrieren
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" Horizontal Drain FittingsTrade nameInnoFlueGTIN0815010012055Part number250409601990TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross477.52 mm / 18.8 inchHeight271.78 mm / 10.7 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth307.34 mm / 12.1 inchNet weight1.81 kg / 4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade width307.34 mm / 12.1 inchNumber per packaging1Packaging / Trade length477.52 mm / 18.8 inchPackaging / Trade height271.78 mm / 10.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer10-horizontal-drain-fittings
  • ProduktfamilieCommon Venting and Condensate Managemenet
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit