Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" x 30 Elbow

2" x 30 Elbow

Google-Übersetzung,

Die für Entlüftungsanwendungen entwickelten InnoFlue-Kniestücke sorgen für Stabilität bei Versätzen im Entlüftungssystem. Die integrierten EPDM-Dichtungen gewährleisten eine luftdichte Abdichtung und ermöglichen eine schnelle Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel. Mit den nach UL1738 und ULCS636 geprüften Kniestücken meistern Sie mühelos Richtungsänderungen im Entlüftungssystem. Die auf Langlebigkeit und optimale Leistung ausgelegten InnoFlue-Kniestücke bieten eine schnelle Lösung für schwierige Entlüftungslayouts.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Integrierte EPDM-Dichtung sorgt für luftdichte Abdichtung.
  • Langlebig und leicht.
  • Schnelle Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Geeignet für die Installation im Freien.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" x 30 ElbowTrade nameInnoFlueGTIN0815010017104Part number250404001300TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross200 mm / 7.9 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth123 mm / 4.8 inchNet weight0.084 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length200 mm / 7.9 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.084 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width123 mm / 4.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-x30elbow
  • ProduktfamilieElbows
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit