Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12" Support Clamp with 3/8" Nut

12" Support Clamp with 3/8" Nut

Google-Übersetzung,

InnoFlue-Stützschellen bieten eine elegante und benutzerfreundliche Möglichkeit zur Befestigung des Abgassystems. Die Metallschelle ist so konstruiert, dass sie das Entlüftungssystem hält und stützt und gleichzeitig schnell und einfach zu installieren ist. Die Metallinnenseite ist mit einer Gummibeschichtung versehen, um Kratzer an den Entlüftungskomponenten zu vermeiden. InnoFlue-Stützschellen können sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden. Der Abstand beträgt 78 Zoll bei vertikaler und 39 Zoll bei horizontaler Installation. Das integrierte Montagesystem verwendet eine 3/8-Zoll-Gewindestange.

  • Akzeptiert standardmäßige 3/8-Zoll-Gewindestangen.
  • Die Innenseite aus Metall und die Außenseite aus Gummi stützen und schützen das Rohr.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" Support Clamp with 3/8" NutTrade nameInnoFlueGTIN0815010016206Part number250410703570TechnicalColorSilverMaterialSteelDimensionsLength gross363 mm / 14.3 inchHeight27 mm / 1.1 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchWidth330 mm / 13 inchNet weight0.325 kg / 0.7 lbsLogisticalIntrastat7326908630Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length363 mm / 14.3 inchPackaging / Trade height27 mm / 1.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.325 kg / 0.7 lbsPackaging / Trade width330 mm / 13 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12-support-clamp-with-3-8-nut
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit