Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2"/4" Concentric Roof Termination PPs-UV

2"/4" Concentric Roof Termination PPs-UV

Google-Übersetzung,

InnoFlue Concentric Roof Ends bieten eine optimierte und effektive Lösung für die Abgasführung und ermöglichen eine schnelle und einfache Dachabdichtung. Die bis 110 °C (230 °F) ausgelegten InnoFlue Concentric Ends integrieren Verbrennungsluftzufuhr und UL-zertifizierte Polypropylen-Abluftöffnung in einem einzigen System und reduzieren so den Arbeits- und Bauaufwand auf der Baustelle. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewerteten InnoFlue Concentric Roof Ends sind bei professionellen Installateuren beliebt.

  • Schließt die Verbrennungsluftzufuhr und den Abgasstrom sauber in einer einzigen Durchführung ab.
  • Reduziert Zeit und Arbeitsaufwand auf der Baustelle.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2''/4'' Concentric Roof Termination PPs-UVAccessories in packageClampPart number250407200380GTIN0815010011270Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeHDPEDimensionsLength gross1043 mm / 41.1 inchHeight underroof520 mm / 20.5 inchHeight165 mm / 6.5 inchDiameter air inlet pipe100 mm / 4 inchHeight overroof546 mm / 21.5 inchWidth165 mm / 6.5 inchNet weight1.43 kg / 3.2 lbsDiameter flue pipe60 mm / 2 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length1043 mm / 41.1 inchPackaging / Trade height165 mm / 6.5 inchNumber per packaging1Gross weight1.43 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width165 mm / 6.5 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-4-concentric-roof-termination-pps-uv
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeConcentric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit