Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2" Horizontal Drain Tee

2" Horizontal Drain Tee

Google-Übersetzung,

Das horizontale InnoFlue Drain Tee gewährleistet zuverlässiges Kondensatmanagement und trägt zur optimalen Leistung Ihrer Abgasanlage bei. Es verfügt über einen integrierten 30-mm-Abfluss, der für den Einsatz mit dem InnoFlue Siphon geeignet ist. Das horizontale InnoFlue Drain Tee wurde vom ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet und ermöglicht die reibungslose und schnelle Kondensatableitung. Dadurch werden Wasseransammlungen, die zu Korrosion und möglichen Schäden führen können, vermieden.

  • Integrierter Abfluss erleichtert die Kondensatableitung.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Langlebig und leicht.
  • Lässt sich in jeden InnoFlue-Siphon integrieren
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010011218Part number250409002050TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth110 mm / 4.3 inchNet weight0.161 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.161 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width110 mm / 4.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2-horizontal-drain-tee
  • ProduktfamilieCondensate Management
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit