Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" Chimney Cover PPs-UV Black

3" Chimney Cover PPs-UV Black

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue-Schornsteinabdeckungen wurden für den sicheren, präzisen und langlebigen Abschluss von Abgasleitungen entwickelt und sind ein Eckpfeiler des Centrotherm-Abschlussportfolios. Sie schützen vor Regen, Schmutz und Umwelteinflüssen und gewährleisten gleichzeitig einen effizienten Abgasbetrieb. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue-Schornsteinabdeckungen bilden einen eleganten Abschluss für vertikale Leitungen, die auf bestehenden gemauerten Schornsteinen enden.

  • Schnelle Montage auf vorhandener Mauerwerkskonstruktion.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3'' Chimney Cover PPs-UV BlackAccessories in packageFastening material / Cover capsPart number250410103680GTIN0815010010198Trade nameInnoFlueTechnicalColorBlackFlashingMaterialPPFlashing materialPPDimensionsLength gross400 mm / 15.7 inchWidth400 mm / 15.7 inchNet weight1.101 kg / 2.4 lbsHeight overroof255 mm / 10 inchHeight253 mm / 10 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat3917210000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length400 mm / 15.7 inchPackaging / Trade height253 mm / 10 inchNumber per packaging1Gross weight1.101 kg / 2.4 lbsPackaging / Trade width400 mm / 15.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-chimneycoverpps-uvblack
  • ProduktfamilieTerminations
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit