Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" Appliance Adaptor PVC to PPs Long

3" Appliance Adaptor PVC to PPs Long

Google-Übersetzung,

InnoFlue PVC-auf-PP-Geräteadapter sind vom Gerätehersteller für bestimmte Marken/Modelle von Öfen, Warmwasserbereitern und Kesseln zugelassen, die einen Adapter für den Übergang von PVC-Rauchrohren zu Polypropylen-Entlüftungssystemen benötigen. Den passenden Geräteadapter für das jeweilige Gerät finden Sie im Centrotherm OEM-Handbuch. InnoFlue-Geräteadapter wurden strengen Tests unterzogen und sind für die Anpassung an InnoFlue am Kesselanschluss konzipiert. Beachten Sie stets die Bedienungsanleitung des Geräts.

  • Zur Verwendung durch vertrauenswürdige Gerätehersteller freigegeben.
  • Nahtloser Übergang vom Gerät zum Polypropylen am Rauchrohrkragen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Appliance Adaptor PVC to PPs LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010012567Part number250408100740TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross97 mm / 3.8 inchHeight81 mm / 3.2 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.088 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length97 mm / 3.8 inchPackaging / Trade height81 mm / 3.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.088 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-appliance-adaptor-pvc-to-pps-long
  • ProduktfamilieAppliance adaptors
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit