Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" Tee

3" Tee

Google-Übersetzung,

Optimieren Sie die Konfiguration Ihrer Abgasanlage mit InnoFlue T-Stücken. Die für die Steckmontage konzipierten InnoFlue T-Stücke lassen sich schnell und einfach ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren. Steigern Sie die Funktionalität und Vielseitigkeit Ihrer Abgasanlage mit einem vielseitigen Produkt, das vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüft wurde.

  • Bietet zusätzliche Design- und Konfigurationsvielfalt.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Leicht und langlebig.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010015650Part number250407102980TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross337 mm / 13.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth208 mm / 8.2 inchNet weight0.223 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length337 mm / 13.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.223 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width208 mm / 8.2 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-tee
  • ProduktfamilieTees
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit