Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3" x 12" Vent Length

3" x 12" Vent Length

Google-Übersetzung,

Die aus UL1738- und ULCS636-zertifiziertem Polypropylen gefertigten InnoFlue-Entlüftungsrohre sind die zentrale Komponente unseres branchenführenden Entlüftungssystems. Sie sind für Rauchgastemperaturen bis zu 110 °C ausgelegt und bieten eine umweltfreundliche Entlüftungslösung, die sich schnell und ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel installieren lässt. Die dünnwandigen und leichten InnoFlue-Entlüftungsrohre vereinen Leistung und Langlebigkeit.

  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Entwickelt für hocheffiziente Entlüftung bis zu 110 °C (230 °F).
  • Langlebig und leicht.
  • Die integrierte Dichtung gewährleistet eine luftdichte Abdichtung ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Erhältlich in Längen bis zu 10 Fuß (industrieweit führend).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 12" Vent LengthTrade nameInnoFlueGTIN0815010010129Part number250400102250TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight94 mm / 3.7 inchWidth94 mm / 3.7 inchNet weight0.205 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height94 mm / 3.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.205 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width94 mm / 3.7 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-x-12-vent-length
  • ProduktfamilieVent Lengths
  • ProduktgruppeSingle Wall - Small diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit