Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" Tee Cap

8" Tee Cap

Google-Übersetzung,

InnoFlue T-Stücke bieten eine vielseitige Lösung zur Optimierung der Leistung und Erhaltung der Integrität Ihrer Abgasanlage. Präzise und langlebig gefertigt, gewährleisten InnoFlue T-Stücke eine sichere Abdichtung und verhindern Leckagen an der Verbindungsstelle von Abgas-T-Stücken. Die vom ICC nach UL1738 und ULCS636 geprüften InnoFlue T-Stücke sind Teil des Kondensatmanagement-Portfolios von InnoFlue.

  • Bildet eine luftdichte Abdichtung und schützt vor Lecks an allen offenen Verbindungen im Entlüftungssystem
  • Leicht und langlebig
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
  • Ausgelegt für 230 °F (110 °C).
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" Tee CapTrade nameInnoFlueGTIN0815010012987Part number250407503350TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallShapeCircularDimensionsLength gross224 mm / 8.8 inchHeight160 mm / 6.3 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth224 mm / 8.8 inchNet weight0.743 kg / 1.6 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length224 mm / 8.8 inchPackaging / Trade height160 mm / 6.3 inchNumber per packaging1Gross weight0.743 kg / 1.6 lbsPackaging / Trade width224 mm / 8.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8-teecap
  • ProduktfamilieTees
  • ProduktgruppeSingle Wall - Large diameter
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA