Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent Length

Google-Übersetzung,

Die InnoFlue Concentric Vent Lengths bestehen aus UL1738- und ULCS636-zertifiziertem Polypropylen und integrieren die Verbrennungsluftzufuhr mit der branchenführenden Abgastechnologie von Centrotherm durch eine ästhetisch ansprechende, pulverweiße Außenverkleidung. InnoFlue Concentric Vent Lengths bieten dieselbe einfache und effiziente Entlüftungslösung und reduzieren gleichzeitig die Anzahl der Komponenten sowie die Anzahl der Wand- und Dachdurchdringungen. Die luftdichten Concentric Vent Lengths lassen sich ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel verschließen.

  • Integriertes Ansaug-/Abluftsystem reduziert Komponenten und Wand-/Dachdurchdringungen.
  • Von ICC nach UL1738 und ULCS636 bewertet.
  • Die pulverweiße Außenseite sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild
  • Vollständiges Sortiment an Adaptern, Zubehör und Anschlüssen.
  • Schnelle und einfache Installation ohne Klebstoffe, Grundierungen oder Lösungsmittel.
Spezifikation
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 36" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400300320GTIN0815010011904Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross1022.35 mm / 40.2 inchHeight138.43 mm / 5.4 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth138.43 mm / 5.4 inchNet weight1.97 kg / 4.3 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length134.62 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height138.43 mm / 5.4 inchNumber per packaging1Gross weight1.38 kg / 3 lbsPackaging / Trade width138.43 mm / 5.4 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-5-x-36-concentric-pps-st-vent-length
  • ProduktfamilieVent Lengths
  • ProduktgruppeConcentric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalmontage
  • ETIM-CodeEG015540
  • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuctwork and fittings
  • Klassifizierung23 31 13.19
  • Format2014TitelMetal Duct Fittings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit