Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
Barnwood - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Barnwood - Triple Coated Panels

    Google-Übersetzung,

    Die CERACLAD-Faserzementverkleidung mit Dreifachbeschichtungstechnologie behält mit unserer UV-blockierenden Keramikbeschichtung die ursprüngliche, lebendige Werksfarbe bei, während unsere photokatalytische Beschichtung 365 Tage Selbstreinigung bietet.

    Das System wurde für den Einsatz in Gewerbe- und Wohngebäuden entwickelt und besteht aus dreifach beschichteten Verkleidungsplatten sowie innovativen Montageclips und Zubehör, die im Hinblick auf Langlebigkeit, Flexibilität und einfache Installation hergestellt und konzipiert sind.

    Unsere exklusive Technologie kombiniert eine langlebige, wetterbeständige Außenseite mit einer inneren Belüftungsschicht, die das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglicht. Die Platten bestehen zu etwa 45 % aus recyceltem Material, sind zu 100 % recycelbar, werkseitig ohne VOC behandelt und enthalten kein Asbest. Die anorganische Keramikbeschichtung von CERACLAD verfügt über hervorragende UV-Blockierungseigenschaften, um die werkseitig lackierte Farbschicht vor ultravioletten Strahlen zu schützen und das Ausbleichen zu minimieren der Außenwand, für die eine 20-jährige eingeschränkte Fade-Garantie gilt. Die photokatalytische Beschichtung sorgt für eine Selbstreinigung an 365 Tagen im Jahr.

    Diese Technologie ist exklusiv für CERACLAD und senkt die Baukosten, reduziert die Wartungskosten erheblich, verlängert die Lebenserwartung der Gebäudehülle und schafft Marktdifferenzierung für Nachhaltigkeit und Wert.

    Spezifikation
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Vertical or Horizontal

          Coating Options: Triple Coated (5 Colors)

            Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Gasket-Joint, Caulk Joint, Trim Joint

            Dimensions: W 18” (455 mm) x L 10’ (3030 mm) x T 5/8” (16 mm)

              Weight: 55lb (25kg)

              Technische Spezifikation
              • Referenznummerbarnwood
              • ProduktfamilieCERACLAD Siding Panels
              • ProduktgruppeWood Series
              • TypObjekt (Einzelobjekt)
              • Veröffentlichungsdatum2022-12-02
              • Editionsnummer1
              • Höhe (mm)3030
              • Breite (mm)455
              • Tiefe (mm)16
              Verwandt
              • HauptmaterialFaserzement
              • Entwickelt inJapan
              • Hergestellt inJapan
              • Nettogewicht (kg)22
              Klassifikation
              • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
              • IFCClassificationVerkleidung
              • UNSPSCNamePanels or paneling
              • UNSPSCCode30161505
              • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_14
              • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panel cladding systems
              • Klassifizierung07 46 46
              • Format2014TitelFiber-Cement Siding
              • OmniClassNummer23-15 13 19 17
              • OmniClassTitelComposite Wall Panels
              • CSIUniFormatIICodeB20
              • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

              Verfügbarkeit in den Regionen

              Nordamerika
              Kanada
              USA