Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
CREATIV™ Custom Color Panels
    CERACLAD

    CREATIV™ Custom Color Panels

    Google-Übersetzung,
    Das CERACLAD Rainscreen-Außenverkleidungssystem ist eine fortschrittliche keramikbeschichtete Konstruktionsbaugruppe, die eine bewährte Regenschutztechnologie enthält. Das System wurde für den Einsatz in Gewerbe- und Wohngebäuden entwickelt und besteht aus vorgefertigten Verkleidungsplatten und innovativen Montageclips und Zubehör, die für Langlebigkeit, Flexibilität und einfache Installation hergestellt und entwickelt wurden. Unsere exklusive Technologie kombiniert ein strapazierfähiges, witterungsbeständiges Äußeres mit einer inneren Belüftungsschicht, die Feuchtigkeit entweichen lässt. Die Paneele bestehen zu etwa 45 % aus recyceltem Material, sind zu 100 % recycelbar, fabrikfertig ohne VOC und enthalten kein Asbest. Die anorganische Keramikbeschichtung von CERACLAD hat hervorragende UV-Blockierungseigenschaften, um die farbige Schicht vor UV-Strahlen zu schützen und das Ausbleichen der Außenwand zu minimieren. Die Wartungskosten werden reduziert, da die Notwendigkeit einer Neulackierung praktisch entfällt. Diese Technologie ist exklusiv für CERACLAD.
    Spezifikation
    • Panel Type: Solid-Core

      Application Method: Vertical, Horizontal

      Coating Options: Custom Color plus Protective Top Coat

      Textures: Cashmere Smooth, 8-Reveal, Zen Garden

      Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

      Coverage: 15ft(1.38m2)

      Weight: Cashmere Smooth: 60lb (27.2kg), 8-Reveal: 55lb, Zen Garden: 49lb (22kg) 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercreativ
    • ProduktfamilieCERACLAD Siding Panels
    • ProduktgruppeCREATIV
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3030
    • Breite (mm)455
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialFaserzement
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNamePanels or paneling
    • UNSPSCCode30161505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panel cladding systems
    • Klassifizierung07 46 46
    • Format2014TitelFiber-Cement Siding
    • OmniClassNummer23-15 13 19 17
    • OmniClassTitelComposite Wall Panels
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit