Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gridline - Triple Coated Panels
Gridline - Triple Coated Panels
Gridline - Triple Coated Panels
Gridline - Triple Coated Panels
Gridline - Triple Coated Panels
Gridline - Triple Coated Panels
Gridline - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Gridline - Triple Coated Panels

    Google-Übersetzung,

    Die CERACLAD-Faserzementverkleidung mit Dreifachbeschichtungstechnologie behält mit unserer UV-blockierenden Keramikbeschichtung die ursprüngliche, lebendige Werksfarbe bei, während unsere photokatalytische Beschichtung 365 Tage Selbstreinigung bietet.

    Das System wurde für den Einsatz in Gewerbe- und Wohngebäuden entwickelt und besteht aus dreifach beschichteten Verkleidungsplatten sowie innovativen Montageclips und Zubehör, die im Hinblick auf Langlebigkeit, Flexibilität und einfache Installation hergestellt und konzipiert sind.

    Unsere exklusive Technologie kombiniert eine langlebige, wetterbeständige Außenseite mit einer inneren Belüftungsschicht, die das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglicht. Die Platten bestehen zu etwa 45 % aus recyceltem Material, sind zu 100 % recycelbar, werkseitig ohne VOC behandelt und enthalten kein Asbest. Die anorganische Keramikbeschichtung von CERACLAD verfügt über hervorragende UV-Blockierungseigenschaften, um die werkseitig lackierte Farbschicht vor ultravioletten Strahlen zu schützen und das Ausbleichen zu minimieren der Außenwand, für die eine 20-jährige eingeschränkte Fade-Garantie gilt. Die photokatalytische Beschichtung sorgt für eine Selbstreinigung an 365 Tagen im Jahr.

    Diese Technologie ist exklusiv für CERACLAD und senkt die Baukosten, reduziert die Wartungskosten erheblich, verlängert die Lebenserwartung der Gebäudehülle und schafft Marktdifferenzierung für Nachhaltigkeit und Wert.

    Spezifikation
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Horizontal

          Coating Option: Triple Coat (6 Colors)

          Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Caulk Joint, Trim Joint

            Dimensions : W: 18" (455mm) x L: 10' (3030mm) x T: 5/8" (16mm)

              Weight: 55lb(25kg)

              Technische Spezifikation
              • Referenznummergridline
              • ProduktfamilieCERACLAD Siding Panels
              • ProduktgruppeOriginal Design
              • TypObjekt (Einzelobjekt)
              • Veröffentlichungsdatum2022-12-02
              • Editionsnummer1
              • Höhe (mm)3030
              • Breite (mm)455
              • Tiefe (mm)16
              Verwandt
              • HauptmaterialFaserzement
              • Entwickelt inJapan
              • Hergestellt inJapan
              • Nettogewicht (kg)27
              Klassifikation
              • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
              • IFCClassificationVerkleidung
              • UNSPSCNamePanels or paneling
              • UNSPSCCode30161505
              • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_14
              • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panel cladding systems
              • Klassifizierung07 46 46
              • Format2014TitelFiber-Cement Siding
              • OmniClassNummer23-15 13 19 17
              • OmniClassTitelComposite Wall Panels
              • CSIUniFormatIICodeB20
              • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE

              Verfügbarkeit in den Regionen

              Nordamerika
              Kanada
              USA
              BIMobject-Produktbibliothek

              Design App für Revit

              Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

              Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

              • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
              • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
              • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit