Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bola L - Leuchtende Kugellampe aus Mexiko - Kupfer Lampe, Kupfer Kugel lampe
Bola L - Leuchtende Kugellampe aus Mexiko - Kupfer Lampe, Kupfer Kugel lampe
Bola L - Leuchtende Kugellampe aus Mexiko - Kupfer Lampe, Kupfer Kugel lampe
Bola L - Leuchtende Kugellampe aus Mexiko - Kupfer Lampe, Kupfer Kugel lampe
    Cerames

    Bola L - Leuchtende Kugellampe aus Mexiko - Kupfer Lampe, Kupfer Kugel lampe

    Kupferlampen, ist ein weiterer Teil der Sammlung von Produkten, die in Mexiko von talentierten Handwerkern handgefertigt werden. Jedes Stück ist authentisch und einzigartig. Der Schirm der Kupfer-Deckenleuchte ist aus den hochwertigsten Materialien hergestellt und seine Oberfläche ist zusätzlich verziert. Die Kupferlampe ist sehr haltbar und praktisch, und die aufgetragene Patinaschicht verhindert das Ausblühen und verlängert die Lebensdauer der Produkte. Die mexikanische Lampe ist eine einzelne Hängelampe, die perfekt als Hauptbeleuchtung eines Schlafzimmers oder eines Wohnzimmers passt und die Schönheit des gesamten Interieurs hervorhebt. Die Hängelampe gibt ein sanftes und angenehmes Licht, da sie aus den hochwertigsten Materialien hergestellt ist. Diese Hängelampe ist perfekt für Liebhaber von Lampen aus Materialien mit zartem Schimmer. Hinter unserer Kollektion von Kupferprodukten verbirgt sich der Wunsch, die Zeiten wieder aufleben zu lassen, in denen Gebrauchsgegenstände den Menschen fast sein ganzes Leben lang begleiteten, und das nicht nur für einen Moment, denn mit der Wahl solcher Gegenstände laden Sie sie für eine lange Zeit in Ihr Zuhause ein. Handgefertigte Lampen, Waschbecken, Spülen und Badewannen aus geschmiedetem Kupfer sind die Quintessenz eines raffinierten Stils, der aus der jahrhundertealten Tradition der mexikanischen Handwerker schöpft. Im goldenen Zeitalter des Kupferschmiedens war die Stadt Santa Clara del Cobre, die für die Herstellung von Kupferschalen berühmt ist, ganz auf das Kupferhandwerk angewiesen.

    Spezifikation
      • Material: handgeschmiedetes Kupfer
      • Abmessungen: Durchmesser 40 cm
      • Höhe: 37 cm
      • Enthalten:
      • Lampenschirm geschmiedet von einem Künstler in Mexiko
      • Schneller Versand aus unserem Lager in Polen
      • Möglichkeit zum Umtausch oder zur Rückgabe des Produkts ohne Angabe von Gründen
      • Sichere Verpackung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbola-l-copper-ceiling-pendant-lamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)370
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit