Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23

    Premium 40x23

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Montage an den beiden Längsseiten hängend, freistehend oder auf Möbeln.

    Spezifikation
    • 02 2041 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPREMIUM_lavabo_sospeso_40x23_0220411001
    • ProduktfamiliePremium
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks