Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium 50x47
Premium 50x47
Premium 50x47

    Premium 50x47

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken mit Überlauf. Hängend, freistehend oder als Schrankmontage.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 02 2050 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2050 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPREMIUM_lavabo_sospeso_50x47_0220501001
    • ProduktfamiliePremium
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks