Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium 80x47

Premium 80x47

Google-Übersetzung,

Waschbecken mit Überlauf. Montage hängend, freistehend, auf Möbeln oder auf Metallkonstruktionen.

Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

Spezifikation
  • 02 2083 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    02 2083 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220831001
  • ProduktfamiliePremium
  • ProduktgruppeBasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks