Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32
Comfort 64x32

    Comfort 64x32

    Google-Übersetzung,

    Randloses Orinatoio.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 09 3264 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

      09 3264 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOMFORT_orinatoio_64x32_0932641001
    • ProduktfamilieComfort
    • ProduktgruppeUrinal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)640
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)19
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameUrinals
    • UNSPSCCode30181506
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • Klassifizierung22 41 13.16
    • Format2014TitelResidential Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit