Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Google-Übersetzung,

    Spülrandloses Monoblock-WC mit Wandablauf, umbaubar zum Bodenablauf durch technische Kurve

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)36
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_90_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC systems
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit