Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Hängende oder mobile Installation.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit