Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Hängende Installation an Möbeln oder an einer Metallstruktur.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerELICE_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit