Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken ohne Überlauf. Wandhängend, Einbau-, Waschtisch- oder Metallrahmenmontage.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)33
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit