Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elice 80x47

Elice 80x47

Google-Übersetzung,

Waschbecken ohne Überlauf. Hängende Installation an Möbeln oder an einer Metallstruktur.

Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

Spezifikation
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • ProduktfamilieElice
  • ProduktgruppeElice
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialFireclay
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011550
  • ETIM-NameWashbasin
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 11
  • OmniClassTitelSingle Sinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit