Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken mit Überlauf. Hängende oder mobile Installation.

    Kontaktieren Sie Ceramica Catalano

    Spezifikation
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • ProduktfamilieItaly
    • ProduktgruppeBasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Sekundär MaterialFireclay
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic sinks
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit